• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Number of turns

Interface

Connection

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM580-SC - CANopen® Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - EtherCAT Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - EtherNet/IP Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt