Portafoglio prodotti
Industry incremental – 58 mm

Incrementale per l’industria – 58 mm

EIL580P

  • Albero ø4 ... 10 mm e albero cavo ø8 ... 15 mm
  • Flangia di fissaggio ad innesto, servoflangia o flangia quadra
  • Alberi cavi o passanti
  • Parametrizzazione: numero impulsi da 1 ... a 65 536, livello di uscita HTL / TTL, sequenza di impulsi e impulso zero
  • Programmazione con software per PC o dispositivo portatile
Selezione prodotti disponibile
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Incrementali per motor feedback – albero cavo fino a 1 pollice

HS35P

  • Albero cavo ø9,5 ... 25 mm
  • 1 ... 8192 impulsi programmabili
  • Possibilità di programmare livello di uscita HTL / TTL, sequenza di impulsi e impulso zero
  • Programmazione con software per PC o dispositivo portatile
Al prodotto
Programmmable encoders – Intelligent HeavyDuty encoders HMG10P / PMG10P – HeavyDuty incremental  – HeavyDuty absolute

Assoluti HeavyDuty

HMG10P / PMG10P

  • Albero ø11 mm con flangia EURO B10, albero cavo ø12 ... 20 mm e albero conico ø17 mm
  • Parametrizzazione: Segnale assoluto SSI, velocità di commutazione e numero di impulsi
  • Monitoraggio dei segnali in corso privo di interferenze
  • Programmazione con adattatore Wi-Fi
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty incrementale

HMG10P / PMG10P

  • Albero ø 11 mm con flangia EURO B10, albero cavo ø 12 ... 20 mm ed albero conico ø 17 mm
  • 2 x numero di impulsi 1 ... 131072 programmabile
  • Parametrizzazione: velocità di commutazione e numero di impulsi
  • Monitoraggio senza retroazione dei segnali correnti
  • Programmazione con adattatore WLAN
Selezione prodotti disponibile
PC software – PC Software

Software per PC

Per EIL580P e HS35P

  • Comoda programmazione di più encoder in serie
  • Riconoscimento automatico degli apparecchi collegati
  • Funzione di diagnosi con visualizzazione su schermo
  • Possibilità di stampare specifiche targhe dati
Al prodotto
Handheld programming tool

Dispositivo portatile compatto

Per EIL580P e HS35P

  • Programmazione semplice e rapida
  • 4 tasti personalizzabili
  • Comando intuitivo
  • Alimentazione con comuni batterie AA
Al prodotto
Wireless LAN adapter for easy programming

Adattatore Wi-Fi per una programmazione semplificata

Per HMG10P / PMG10P

  • Programmatore con server web integrato, accesso tramite interfaccia Wi-Fi ed EtherNET
  • Riconoscimento automatico degli apparecchi collegati
  • Funzione di diagnosi con visualizzazione su schermo
  • Alimentazione rete elettrica
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Connected

EB200E

  • Rilevamento semplice della velocità
  • IO-Link per un’integrazione e una parametrizzazione efficiente
  • Funzione di controllo della velocità
  • Soluzioni per diametro albero fino a 48 mm
  • Funzionamento continuo affidabile, ad esempio con sporco, polvere o fibre
     
Selezione prodotti disponibile

Tutorials

Vantaggi
  • Nuove possibilità per messa in servizio, assistenza e manutenzione
    • L’esclusivo portafoglio di encoder programmabili di Baumer offre la soluzione adatta per ogni uso. Si tratta di encoder ottimizzati per una rapida disponibilità in grado di garantire tempi di fermo minimi
  • Rapida integrazione nella rispettiva applicazione
    • Comandi intuitivi da PC, tablet o smartphone – anche quando l'encoder è già installato nell'impianto
    • Il semplice download dei parametri semplifica la documentazione
  • Si riducono le versioni e i costi di gestione del magazzino
    • Grazie alla parametrizzazione flessibile, chi opera come integratore del sistema, manutentore o grossista può soddisfare tantissime applicazioni con un numero ridotto di versioni meccaniche.
  • Montaggio semplificato, subito pronti per l’uso
    • Grazie all'uso intuitivo delle nostre soluzioni di programmazione, il personale può subito iniziare a lavorare anche senza una specifica esperienza o know-how.

Applicazioni

Precisione della misurazione di posizione e velocità in un ampia gamma di applicazioni, ad esempio per:

  • Motori asincroni
  • Costruzione di macchine e impianti
  • Costruzione di macchine speciali
  • Ascensori
  • Impianti d 'imballaggio
  • Etichettatrici
  • Macchine tessili e di stampa
  • Turbine eoliche
  • Acciaierie e laminatoi
  • Installazioni portuali e gru
  • Motori e generatori di grandi dimensioni

Tecnologia

Downloads


To the top