Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 4.75...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤300 mA (24 VDC)
Segnale di uscita
  • SSI data (Linedriver RS485)
Position resolution
  • 0...20 bit singleturn
Speed resolution
  • ≤18 bit (±20...±2000 rpm)
Code
  • Gray or binary
Code sequence
  • Positiv at CW
Input signals
  • SSI clock
  • Zero position
  • Rotating direction
Additional outputs
  • Square-wave HTL
  • Square-wave TTL (RS422)
  • SinCos
Status indicator
  • Color-LED, system OK output
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Impulsi per giro
  • 1024 … 4096
Sfasamento
  • 90 ° ±2°
Rapporto ciclico
  • 45…55 %
Frequenza di uscita
  • ≤500 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Sfasamento
  • 90 ° ±2°
Frequenza di uscita
  • ≤500 kHz
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B-
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Dati tecnici - progettazione meccanica
Dimensions (sensor head)
  • 165 x 25 x 93 mm
Outer diameter adapter wheel
  • 350 mm
Over all depth adapter wheel
  • 40 mm
Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±8 mm (belt to head)
Radial tolerance
  • 1…3 mm (belt to head)
Shaft diameter tolerance
  • -0,4…0 mm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67
Velocità operativa
  • ≤2000 rpm
Materiale
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Adapter wheel: stainless steel (1.4104)
  • Magnetic belt: stainless steel (1.4104)
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 6 ms
Peso ca.
  • 880 g (head)
  • 13 kg (wheel with belt, bore size ø90 mm)
  • 12,5 kg (wheel with belt, bore size ø150 mm)
  • 7 kg (wheel with belt, bore size ø299 mm)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity

Accessori
Connettori e cavi
Mating connector M23, solder version, 17-pin, CCW

Articolo n..: 11068551

Mating connector M23 in solder version (17-pin, female , CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male , CW).


In alto