• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I220.0021

Articolo n..: 11004221

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ParCon ZADM 034I220.0022

Articolo n..: 11007447

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ParCon ZADM 034I240.0001

Articolo n..: 10159115

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
ParCon ZADM 034I240.0021

Articolo n..: 10159116

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ParCon ZADM 034P240.6901

Articolo n..: 10159113

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ParCon ZADM 034P240.6921

Articolo n..: 10159114

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto