Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Sensori induttivi nelle dimensioni con Ø 6,5 mm a M30 e design cubico in miniatura per il riconoscimento di oggetti e la misurazione delle distanze precisa al micrometro.
Sensori fotoelettrici O200, O300 / O500 e Serie 14 e interruttori di prossimità fotoelettrici in custodie di plastica e acciaio inossidabile - lo standard con prestazioni extra per la vostra applicazione.
Sensori miniaturizzati a ultrasuoni U300 e U500/UR18 - sensori robusti ed economici indipendentemente dal colore, dalla forma e dalla trasparenza di un oggetto.
I sensori ottici e a ultrasuoni garantiscono il rilevamento affidabile di un'ampia gamma di etichette e substrati, come etichette trasparenti o metalliche.
Sensori induttivi nelle dimensioni con Ø 6,5 mm a M30 e design cubico in miniatura per il riconoscimento di oggetti e la misurazione delle distanze precisa al micrometro.
Sensori miniaturizzati a ultrasuoni U300 e U500/UR18 - sensori robusti ed economici indipendentemente dal colore, dalla forma e dalla trasparenza di un oggetto.
Misurazione di distanza, posizione e spostamneto, valori assoluti e di commutazione per le più svariate e complesse superfici . Ulteriori dati disponibili per una migliore interpretazione sia del sensore che del processo.
Il profilometri intelligenti permettono un efficiente posizionamento fine dei robot e ispezioni in linea in molte aree di applicazione come la movimentazione di assemblaggio, la logistica, ecc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
Os sensores de deformação DST76 e DST53 oferecem uma maneira barata e simples de encontrar soluções perfeitamente compatíveis por meio de sensores parametrizados de maneira flexível via interface IO-Link.