• 영상
  • 상품명
  • Measuring distance Sd
  • Sweet spot
  • Beam type
  • Linearity error
  • Laser class
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Measuring distance Sd

Sweet spot

Beam type

Linearity error

Laser class

Interface

영상 상품명 Measuring distance Sd Sweet spot Beam type Linearity error Laser class Features Availability
OM70-L0600.HH0500.EK

제품번호: 11216515

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L0600.HH0500.VI

제품번호: 11112065

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L0600.HV0350.EK

제품번호: 11220169

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L0600.HV0350.VI

제품번호: 11200090

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L0600.HV0500.EK

제품번호: 11216507

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L0600.HV0500.VI

제품번호: 11112067

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HH1000.EK

제품번호: 11216516

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HH1000.VI

제품번호: 11195788

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV0500.EK

제품번호: 11220190

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV0500.VI

제품번호: 11199109

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV0700.EK

제품번호: 11220191

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV0700.VI

제품번호: 11200095

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV1000.EK

제품번호: 11216508

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1000.HV1000.VI

제품번호: 11199100

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1500.HH1500.EK

제품번호: 11216517

Measuring distance Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,32 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1500.HH1500.VI

제품번호: 11112012

Measuring distance Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,32 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1500.HV1500.EK

제품번호: 11216510

Measuring distance Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,32 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-L1500.HV1500.VI

제품번호: 11112015

Measuring distance Sd
  • 150 … 1500 mm
Sweet spot
  • 1500 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,32 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HH0500.EK

제품번호: 11216518

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HH0500.VI

제품번호: 11112064

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HV0350.EK

제품번호: 11220196

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HV0350.VI

제품번호: 11200069

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HV0500.EK

제품번호: 11186912

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P0600.HV0500.VI

제품번호: 11112066

Measuring distance Sd
  • 100 … 600 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,12 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HH1000.EK

제품번호: 11216519

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HH1000.VI

제품번호: 11195787

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 1000 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HV0500.EK

제품번호: 11220197

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HV0500.VI

제품번호: 11199108

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 500 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HV0700.EK

제품번호: 11220198

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • Ethernet TCP/IP
  • Profinet (Class B), Modbus TCP, OPC UA, UDP streaming, EtherNet/IP
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA / 0 ... 10 VDC / 0 ... 5 VDC
배달 시간
요청 시
문의
OM70-P1000.HV0700.VI

제품번호: 11200091

Measuring distance Sd
  • 100 … 1000 mm
Sweet spot
  • 700 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,19 % Mr
Laser class
  • 2
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로