Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Design 40 mm - ultrakompaktowy, jednowymiarowy

GIM140R

  • Zakres pomiarowy 360°
  • Połączenie kablowe
  • Stopień ochrony IP 67 / IP 69K
  • Dokładność 0,4°
  • Wejście zerujące
  • Wysokość montażu 14 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Design 40 mm - ultrakompaktowy, dwuwymiarowy

GIM140R

  • Zakres pomiarowy ±10°, ±30°, ±45°, ±60°
  • Połączenie kablowe
  • Stopień ochrony IP 67
  • Dokładność do 0,4°
  • Wejście zerujące
  • Wysokość montażu 14 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Formato de 52 mm – compacto, unidimensional

GIM500R

  • Rango de medición 360°
  • Conector M12 o conexión con cable
  • Grado de protección IP 69K
  • Precisión de typo ±0,1°
  • Resistencia a la corrosión CX (C5-M)
  • Diseño conforme con E1
Al producto
Design 52 mm – compact two-dimensional

Formato de 52 mm – compacto, bidimensional

GIM500R

  • Intervalo de medición de ±15°, ±30°, ±60°, ±90°
  • Conector M12 o conexión con cable
  • Grado de protección IP 69K
  • Precisión typo ±0,1°
  • Resistencia a la corrosión CX (C5-M)
  • Diseño conforme con E1
Al producto
Design 60 mm – flexible one-dimensional – Design 60 mm – flexible two-dimensional

Formato de 60 mm – flexible, unidimensional

GNAMG

  • Rango de medición 360°
  • Conector M12 o pasamuros
  • Grado de protección IP 67
  • Resolución hasta 0,1°
Al producto
Design 60 mm – flexible one-dimensional – Design 60 mm – flexible two-dimensional

Formato de 60 mm – flexible, bidimensional

GNAMG

  • Intervalo de medición de ±15°, ±30°, ±60°
  • Conector M12 o pasamuros
  • Grado de protección IP 67
  • Resolución hasta 0,001°
Al producto

Su ventaja
  • Posicionamiento exacto gracias a una elevada precisión
    • Precisión absoluta hasta ±0,1°, señal de salida estable gracias a un filtro de paso bajo parametrizable por el cliente
  • Funcionamiento fiable en entornos difíciles
    • Rango de temperatura ampliado de –40 ... +85 °C, elevada resistencia a impactos y vibraciones hasta 200 g / 20 g, grado de protección IP 69K, resistencia a la corrosión CX (C5-M)
  • Integración de equipos fácil y flexible
    • Disponible con las interfaces estándar SAEJ1939 y CANopen® DS410 o en versión analógica con 4...20 mA, 0...5 V, 0,5...4,5 V y 0...10 V
  • Elevada flexibilidad gracias a una completa gama de conexiones
    • Opcionalmente con una o dos cajas abridadas M12 (CAN-in, CAN-out), salida de cable o conector DEUTSCH confeccionado en el extremo del cable
  • Aplicación en funciones de seguridad hasta PLd
    • Diseño conforme a E1, aplicable hasta PLd (ISO 13849), utilizable para aplicaciones redundantes

Aplicaciones

Medición de ángulos fácil y fiable en:

  • maquinaria de construcción y agrícola
  • vehículos utilitarios
  • técnicas de elevación y grúas
  • carretillas elevadoras
  • plantas solares
  • construcción de máquinas e instalaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs

Hasta la cima