• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features
U500.DA0.2-IA1B.72F

Nr artykułu: 11200630

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Nr artykułu: 11200625

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.DA0.2-UA1B.72F

Nr artykułu: 11200629

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Nr artykułu: 11200623

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Nr artykułu: 11707836

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP1J.72F

Nr artykułu: 11200632

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
U500.PA0.2-GP2J.72F

Nr artykułu: 11200633

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11200642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200640

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11200641

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200639

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11221525

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11213065

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11221604

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11220939

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200644

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt