Portafoglio prodotti
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMN – Hydrostatic level sensor with flush membrane and touch screen – Pressure sensor with flush membrane and touch screen

Sensore di pressione a membrana affacciata e touchscreen

CombiPress PFMN

  • Connessione al processo con membrana e senza interstizi  
  • Cella di misura riempita d’olio, interamente saldata
  • Omologazione ATEX
  • Uscita di commutazione opzionale
  • Misurazione della pressione relativa, assoluta e del vuoto
  • Campi di misura della pressione da -1…0 bar fino a 0…400 bar
Zum Produkt
Pressure measurement – PBMN low pressure – Highly accurate pressure sensor for low pressure

Sensore di pressione estremamente preciso per sistemi a bassa pressione

PBMN Industrial Low Pressure

  • Eccellente stabilità alla temperatura
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox
  • Cella di misura riempita d’olio
  • Omologazione ATEX
  • Misurazione della pressione relativa, assoluta e del vuoto
  • Messa in servizio rapida, preziosi dati aggiuntivi grazie a IO-Link
  • Campi di misura della pressione da -1 ... 0 bar fino a 0 ... 40 bar
Zum Produkt
Pressure measurement – PBMN high pressure – Highly accurate pressure sensor for high pressure

Sensore di pressione estremamente preciso per sistemi ad alta pressione

PBMN Industrial High Pressure

  • Eccellente stabilità alla temperatura
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox
  • Cella di misura a secco
  • Omologazione ATEX
  • Misurazione della pressione relativa
  • Campi di misura della pressione da 0 ... 60 bar fino a 0 ... 1600 bar
Zum Produkt
Druckmessung – CTX – Drucksensor für allgemeine Luft- und Gasanwendungen

Drucksensor für allgemeine Luft- und Gasanwendungen

CTX

  • Robusta cella di misura in ceramica
  • Alloggiamento in acciaio inox oppure ottone
  • Struttura compatta
  • Misurazione della pressione relativa e del vuoto
  • Campi di misura della pressione da -1 ... 0 bar fino a 0 ... 200 bar
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Optimale und einfache Prozessimplementierung
    • Breites Angebot an Prozessanschlüssen und Adaptern
  • Optimale Performance auch unter extremen Einsatzbedingungen
    • Kompakte und robuste Bauform mit unterschiedlichen Zulassungen
    • Hohe Sicherheit gegen Überlast und Bersten
  • Genau und temperaturstabil
    • Verschiedene Genauigkeitsklassen konfigurierbar
    • Varianten für Hochtemperaturanwendungen verfügbar

Anwendungen
  • Gebäudetechnik für Heizung, Lüftung und Klima (HLK)
  • Pneumatischen Anlagen, Kompressoren und Druckluftantriebe
  • Steuerung von hydraulischen Aggregaten
  • Greifdrucksteuerung von Roboterarmen
  • Überlastüberwachung in hydraulischen Systemen (Mobilhydraulik)
  • Regelung von Druckverläufen, z. B. zur Autoklavensteuerung
  • Füllstandsmessung in Mineralöltanks, z. B. auf Schiffen

Technologie

Die richtige Technologieauswahl für Ihre Anwendung.


Downloads


Nach oben