Gama de productos
Electromagnetic flow meters for volumetric flow measurement

Medidor de flujo inductivo magnético para medición de volumen

  • Diseño higiénico, industrial y compacto
  • Para medios con una conductividad >5µS 
  • Mediciones precisas y estables a largo plazo con precisión de hasta el 0,2 %
  • Sin pérdida de energía gracias a un tubo de medición continuo
  • Flexibilidad en la conexión de proceso y diámetro de la tubería DN3 a DN250
  • Opcionalmente con y sin pantalla
Abrir en el selector de productos
Flow sensors – Flow sensors for measuring the flow rate – Calorimetric flow measurement

Medición del flujo

  • Medición de flujo para aplicaciones industriales e higiénicas
  • Para medios acuosos en sistemas cerrados
  • Con interfaz IO-Link
  • Diferentes conexiones de proceso y longitudes del sensor
Abrir en el selector de productos

Tecnología de medición de flujo eficiente
Crear transparencia en el proceso. Reducir el consumo energético. Ahorrar recursos.

Los resultados precisos de medición del volumen, la velocidad del flujo y la temperatura son parámetros centrales para un control eficiente del proceso. Una alta calidad de señal asegura que el proceso pueda operarse con la máxima seguridad, la utilización mínima de recursos y el consumo energético más bajo posible. Los sensores volumétricos y calorimétricos se utilizan en todos los medios líquidos.


Aplicaciones
Principio de medición inductivo magnético frente a calorimétrico

Ambas tecnologías determinan la velocidad de flujo (m/s) en el tubo de medición. El sensor de flujo inductivo magnético calcula el flujo de volumen (m3/h), el sensor calorimétrico utiliza la señal de temperatura (°C) para determinar un flujo de masa. Con ambas tecnologías se registran y regulan los procesos de flujo. Para determinar la tecnología óptima que debe emplearse, hay que tener en cuenta el medio, el entorno del proceso y la integración de control deseada. Baumer ofrece en cada caso el método de medición eficiente.


Tecnología

Pliki do pobrania


Na szczyt