Los sensores Factor 1 ofrecen la gran ventaja de mantener la misma distancia de conmutación para todos los metales. Esa distancia constante mejora enormemente la flexibilidad para el diseño de un equipo y la instalación de los sensores. Pero las ventajas de los sensores de Baumer no se detienen ahí: por ejemplo, son los más rápidos en sus respectivas categorías en la relación entre distancia de conmutación y velocidad y disponen de reservas de conmutación extraordinariamente elevadas.
En los sensores estándar la distancia de conmutación se reduce hasta un 70% para los metales no ferromagnéticos. Los sensores Factor 1 cuentan con un microcontrolador que compensa ese efecto. Gracias a ello, los sensores Factor 1 no presentan ningún factor de reducción dependiente del material, disponen de una deriva térmica despreciable y se caracterizan, además, por una elevada velocidad de conmutación. Por lo tanto, son especialmente apropiados para medir sobre aluminio o metales no ferrosos, así como para la medición de revoluciones en una rueda dentada o un disco perforado.
Flyer – Inductive factor 1 sensors
Catalogue – Vue d’ensemble – Solutions innovantes de détecteurs