• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Repeat accuracy
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Activating force

Direction of approach

Typ

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Measurement type Repeat accuracy Features Availability
MY-COM A100/200

Articolo n..: 10221367

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0.001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM A100/80

Articolo n..: 10251051

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0.001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM A100/S35

Articolo n..: 10240394

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibilité sur demande
MY-COM A30/80

Articolo n..: 10251048

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibilité sur demande
MY-COM A30/S35

Articolo n..: 10241610

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
MY-COM A50/200

Articolo n..: 10223784

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM A50/80

Articolo n..: 10251049

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM A50/S35

Articolo n..: 10239957

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
a sua richiesta
MY-COM A75/200

Articolo n..: 10221000

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM A75/80

Articolo n..: 10251050

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM A75/S35

Articolo n..: 10238652

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM B100/200

Articolo n..: 10223758

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM B100/80

Articolo n..: 10251047

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM B30/200

Articolo n..: 10223760

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM B30/80

Articolo n..: 10251044

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM B50/200

Articolo n..: 10221060

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM B50/80

Articolo n..: 10251105

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM B75/200

Articolo n..: 10223759

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM B75/80

Articolo n..: 10251046

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM BS100

Articolo n..: 10211160

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM BS30

Articolo n..: 10210530

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM BS50

Articolo n..: 10212637

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
MY-COM BS75

Articolo n..: 10211484

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM C100/200

Articolo n..: 10221004

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM C100/80

Articolo n..: 10251040

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
a sua richiesta
MY-COM C100/S35

Articolo n..: 10118664

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
a sua richiesta
MY-COM C30/80

Articolo n..: 10251043

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM C30/S35

Articolo n..: 11079452

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
a sua richiesta
MY-COM C50/80

Articolo n..: 10251042

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
MY-COM C50/S35

Articolo n..: 10239958

Product group
  • My-Com precision switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto