• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Szerokość / średnica
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Scanning range

Housing version

Dimension

Light source

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Obraz Nazwa produktu Product group Szerokość / średnica Housing material Sensing distance max. Features Availability
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Nr artykułu: 11040147

Product group
  • Copy counters
  • packaging
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Nr artykułu: 11099669

Product group
  • Copy counters
  • packaging
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt