Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Nowy, absolutny punkt odniesienia

HMG10 / PMG10

  • Wał drążony ø16 ... 20 mm
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Wielkości 105 mm i 115 mm
  • Precyzyjny, magnetyczny jednoobrotowy pomiar pozycji
  • Mikrogenerator wieloobrotowy bez przekładni i akumulatora
  • Łączna rozdzielczość do 40 bitów
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Zintegrowany regulator obrotów
  • Dodatkowe sygnały przyrostowe z impulsem zerowym
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Programowalne enkodery obrotowe HeavyDuty

HMG10P/PMG10P

  • Wielkości 105 mm i 115 mm
  • Wał drążony ø16 ... 20 mm
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Parametryzacja pozycji bezwzględnej SSI, liczby impulsów i prędkości przełączania 
  • Wygodne monitorowanie aktualnych sygnałów
  • Intuicyjna konfiguracja z komputerem, tabletem i smartfonem za pomocą adaptera WIFI
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Zintegrowany regulator obrotów
  • Dodatkowe sygnały przyrostowe z impulsem zerowym
Otwórz w selektorze produktów
Large hollow shaft up to 70 mm

Duży wał drążony do 70 mm

HMG 161

  • Rozmiar 160 mm
  • Wał drążony przelotowy 38 ... 70 mm
  • Optyczny czujnik położenia jednoobrotowy
  • Mikrogenerator wieloobrotowy bez przekładni i akumulatora
  • Łączna rozdzielczość do 29 bitów
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet
  • Odporny na korozję i wodę morską
Do produktu

Korzyści dla użytkownika

Solidna mechanika, niezawodna elektronika, łatwy montaż: nasze enkodery absolutne HeavyDuty pracują niezawodnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w najtrudniejszych warunkach. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym są istotnym elementem zapewniającym wysoką dostępność Państwa maszyny lub instalacji.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, łożysko dwustronne, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Wyjątkowo odporna obudowa o dużej grubości ścianek, doskonała ochrona przed korozją do CX (C5-M), długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura robocza do -40 ... +95°C
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Obustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie), obszerne łożyska o dużym rozstawie, wysoki zapas nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych naprężeń wału dzięki hybrydowym łożyskom z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu
    • Wysoce wytrzymały, precyzyjny, jednoobrotowy czujnik położenia, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Bezobsługowa eksploatacja
    • Bez części zużywających się, autonomiczny energetycznie licznik obrotów HeavyDuty MicroGen bez baterii i bez przekładni
  • Ochrona przeciwwybuchowa
    • Certyfikat ATEX EX II 3G / 3D dla strefy 2 dostępny na zapytanie
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
    • Dostęp do parametrów i dodatkowych informacji poprzez Profinet & OPC UA, kompatybilny z chmurą, w celu optymalizacji procesów, takich jak konserwacja zapobiegawcza

Zastosowania

Enkodery absolutne HeavyDuty wykrywają absolutne położenie kątowe wału, na przykład wirnika napędu elektrycznego lub bębna linowego w dźwigu kontenerowym. Enkodery w wykonaniu jednoobrotowym mierzą pozycję bezwzględną w obrębie jednego obrotu. Enkodery wieloobrotowe mierzą nie tylko pozycję w obrębie jednego obrotu, lecz także liczbę obrotów. Ustawienie referencyjne enkoderów absolutnych odbywa się z reguły podczas uruchamiania. Dlatego nie jest konieczny przebieg referencyjny po włączeniu.

Oprócz wyprowadzania pozycji bezwzględnej przez szeregowe interfejsy cyfrowe, jak SSI lub magistrale polowe, enkodery absolutne HeavyDuty umożliwiają dodatkowo wyprowadzanie pozycji przyrostowej, np. jako sygnały HTL / TTL, do łatwego przetwarzania w sterownikach i regulatorach prędkości obrotowej z wejściem przyrostowym. Poszczególne wersje dostępne są również z przełącznikiem prędkości obrotowej, który sygnalizuje zbyt wysoką lub zbyt niską prędkość obrotową poprzez wyjście przełączające.

Enkodery absolutne HeavyDuty zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej solidności i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Downloads
Brochures / Catalogs


To the top