Długotrwale uszczelniony enkoder dla zastosowań morskich i offshore

POG 83

  • Enkodery inkrementalne
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Sprawdzona długoterminowa szczelność z rozszerzoną serią testów poza DNV-GL
  • Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
  • Gniazdo kołnierzowe M23 i złącze okrągłe ze stali nierdzewnej
Otwórz w selektorze produktów

Wał drążony jednostronnie otwarty do ø17 mm

HOG 10

  • Enkoder inkrementalny HeavyDuty
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Stopień ochrony IP 66
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Łożyska hybrydowe o zwiększonej żywotności
  • Gniazdo kablowe lub skrzynka zaciskowa
     
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Wał pełny ø11 mm

POG 10

  • Inkrementalny enkoder obrotowy o dużej wytrzymałości 
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Stopień ochrony IP 66
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Gniazdo kablowe lub skrzynka zaciskowa
     
Do produktu
Incremental encoder with DNV-GL

Wał stożkowy lub drążony jednostronnie otwarty do ø20 mm

HOG 11 - DNV-GL

  • Enkoder inkrementalny HeavyDuty
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Stopień ochrony IP 67
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Łożyska hybrydowe o zwiększonej żywotności
  • Skrzynka zaciskowa lub osiowa pokrywa zaciskowa
Do produktu
Corrosion resistance C5-M

Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10

POG 11

  • Enkoder inkrementalny HeavyDuty 
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Stopień ochrony IP 67
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Skrzynka zaciskowa
     
Do produktu
Hollow shafts up to 740 mm

Wał drążony przelotowy do ø740 mm

MHGE 100 - MHGE 800

  • Enkoder inkrementalny bezłożyskowy HeavyDuty
  • Opcjonalnie dopuszczenie DNV-GL
  • Stopień ochrony IP 67 (głowica czujnika)
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Skrzynka zaciskowa lub gniazdo kołnierzowe M23
     
Otwórz w selektorze produktów
For corrosive environment

Wał drążony przelotowy do ø36 mm

HOG 131

  • Enkoder inkrementalny HeavyDuty
  • Obudowa ze specjalną ochroną powierzchni
  • Stopień ochrony IP 56
  • Wysokowydajny sterownik wyjściowy dla kabli o długości do 550 m
  • Łożyska hybrydowe o zwiększonej żywotności
  • Skrzynka zaciskowa
     
Do produktu

Wał drążony jednostronnie otwarty ø11

HMG 10

  • Enkoder absolutny HeavyDuty
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Stopień ochrony IP 66, IP 67
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne
  • Łożyska hybrydowe o zwiększonej żywotności
  • Pokrywa szyny, skrzynka zaciskowa lub gniazdo kablowe M12 lub M23
     
Otwórz w selektorze produktów
Placeholder original

Wał stożkowy lub drążony jednostronnie otwarty lub przelotowy do ø20 mm

PMG 10

  • Enkoder absolutny HeavyDuty
  • Obudowa ze stali nierdzewnej 
  • Stopień ochrony IP 66, IP 67
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne
  • Pokrywa szyny, skrzynka zaciskowa lub gniazdo kablowe M12 lub M23
     
Otwórz w selektorze produktów

Zastosowania

Pliki do pobrania

Na szczyt