Dane techniczne
Voltage supply
  • 10...30 VDC
Consumption typ.
  • 20 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 170 ms dopo aver acceso il dispositivo
Data currency
  • <1 ms
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Function
  • Multiturn
  • Singleturn
Profile conformity
  • CANopen® CiA communication profile DS 301, LSS profile DSP 305, device profile DS 406, DS 417
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Absolute accuracy
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Sensing method
  • Magnetic
Code sequence
  • CW: ascending values with clockwise sense of rotation; looking at flange
Output stages
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
  • Incremental: linedriver RS422 or push-pull (option)
Incremental output
  • 1024, 2048, 4096 ppr (other on request)
Output signals
  • A+, A-, B+, B-
Output frequency
  • ≤350 kHz
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-4
Approval
  • UL approval / E217823
Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Protection EN 60529
  • IP 65 (without shaft seal)
  • IP 67 (with shaft seal)
Operating speed
  • ≤6000 giri/min
Starting torque
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment of inertia
  • 46,75 gcm²
Material
  • Housing: steel zinc-coated
  • Flange: aluminium
  • Hollow shaft: stainless steel
Operating temperature
  • -40...+65 °C (see general information)
Relative humidity
  • 95 %
Resistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Shock 500 g, 1 ms
Weight approx.
  • 250 g
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m

Téléchargements
Data sheet
Quickstart
Software Manual
Brochures / Catalogs
Software
3D CAD / CAE
  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, cable radial, with stator coupling, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, cable radial, without stator coupling, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, cable radial, pin torque support, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, M12 radial, with stator coupling, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, M12 radial, without stator coupling, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Blind hollow shaft ø12 mm, M12 radial, pin torque support, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation 41, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation 41, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, avec ressort anti-rotation 41, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation 41, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580 / EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67


Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, câble 2 m

Numéro d'article: 11046264

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, 5 m

Numéro d'article: 11046266

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 2 m

Numéro d'article: 10127844

Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201509

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201520

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL

Au sommet