Oferta produktów
Design 85 mm – with bearings / solid shaft & compact

Konstrukcja 85 mm - zintegrowane łożysko / wał pełny i kompaktowa budowa

TDP0,09 / TDPZ0,09

  • Wał pełny ø6 mm z kołnierzem B10
  • Obudowa ø85 mm
  • Redundantne wyjście sygnału
  • Napięcie wyjściowe 10 .... 60 mV na obr./min
To the product
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & short mounting depth

Konstrukcja 115 mm - zintegrowane łożysko / wał pełny i niewielka głębokość zabudowy

GTF7

  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Napięcie wyjściowe 10 .... 60 mV na obr./min
To the product
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & robust construction

Konstrukcja 115 mm - zintegrowane łożysko / wał pełny i solidna konstrukcja

TDP0,2 / TDPZ0,2

  • Wał pełny ø7 ... 14 mm z kołnierzem EURO B10
  • Napięcie wyjściowe do 150 mV na obr./min.
Open in product selector
Design 120 ... 175 mm – with bearings / redundant output

Konstrukcja 120 ... 175 mm - zintegrowane łożysko / wyjście redundantne

TDP13

  • Wał pełny ø14 ... 18 mm z kołnierzem B10
  • Redundantne wyjście sygnału
  • Napięcie wyjściowe do 200 mV na obr./min.
To the product
Design 52 mm – bearingless kit

Konstrukcja 52 mm - bezłożyskowa

GT5

  • Stopień ochrony IP 20
  • Konstrukcja bezłożyskowa
  • Napięcie wyjściowe do 10 mV na obr./min.
To the product
Design 85 mm – bearingless kit

Konstrukcja 85 mm - bezłożyskowa

GT7.08 / GT7.16

  • Stopień ochrony IP 55
  • Konstrukcja bezłożyskowa
  • Napięcie wyjściowe do 60 mV na obr./min.
To the product
Design 89 mm –  bearingless kit

Design 89 mm – bearingless kit

GT9

  • Protection IP 20
  • Bearingless design
  • Output voltage up to 20 mV per rpm
To the product
Design 95 mm – bearingless kit with high protection

Design 95 mm – bearingless kit with high protection

GTB9.06 / GTB 9.16

  • Protection IP 68
  • Bearingless design
  • Output voltage up to 20 mV / 60 mV per rpm
To the product
The selected altAttribute does not exist!

For Ex areas

EExGP0,2 / TG74d

  • Solid shaft ø11 mm with EURO flange B10
  • Design 126 mm
  • ATEX II 2 G
  • Output voltage up to 150 mV per rpm
Open in product selector
In industrial NEMA 12 housing

In industrial NEMA 12 housing

APY / FAPY

  • For direct replacement of "PY" or "BC" style tachometers
  • Flange or foot mount
  • Output voltage 50 or 100 VDC per 1000 rpm
  • CSA / C / US approved
Open in product selector

Your benefits

HÜBNER Berlin, now Baumer Hübner, has stood for robust tacho generators for almost 70 years and still supplies a wide variety of models to machine manufacturers and spare parts in OEM quality. Even though analog tacho generators have long since been replaced by digital rotary encoders in modern control concepts, LongLife tacho generators still today stand out as an alternative due to their following properties:

  • Special signal quality and service life
    • LongLife commutator thanks to silver track with constantly low contact resistance for high signal quality
    • Specially adapted brushes for maintenance-free operation and long service life
    • Wide adjustable speed range
  • Cost effective
    • Signal transmission with two-core cable, requiring no electrical auxiliary energy and power supply
    • Cost-effective complete package of tacho generators, cable and evaluation electronics
  • Reliable and safe
    • Real-time detection of speed and direction of rotation thanks to analog signal technology
    • Highest availability and unmatched service life under the toughest ambient conditions
    • Proven HeavyDuty principle, bearing at both shaft ends, HeavyDuty connection technology
  • Reliability in any environment
    • Extremely resistant housing with large wall thickness, outstanding corrosion protection, lasting impermeability concept
    • Wide temperature range from –30 °C … +130 °C 
    • Reliable protection against bearing damage
    • Shaft with bearings at both ends, generously dimensioned bearings with large bearing spacing, bearing load reserve capacity for large radial / axial shaft loads
  • Flexible and future-proof
    • Combinations with common shaft are possible:  tacho + rotary encoder, tacho + speed switch
    • Matching spare parts in OEM quality, even for obsolete models, other makes and special designs
       

Applications

Analog tachometers (tacho dynamos, DC tacho generators), usually called “tachos” for short, are devices with an output voltage proportional to the speed. They generate the output voltage by means of a generator, therefore do not require any electrical auxiliary energy and combine high signal dynamics and robustness.

In drive technology, tachos are used to record the actual speed value, for example in the following areas

  • Elevators
  • Escalators
  • Cable cars
  • Rolling mills
  • Presses
  • Crane and lifting systems

Technology

Downloads
Brochures / Catalogs


To the top