Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery 10 GigE z kablem miedzianym (10GBase-T)

Seria LX (kamery VLXT.I)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Do 1578 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Zgodność z 1, 2,5 i 5 GigE (NBASE-T)
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery 10 GigE z kablem światłowodowym (10GBase-DA/SR/LR)

Seria LX (kamery VLXT.FO)

  • 3,1 MP – 12,3 MP 
  • Do 217 klatek na sekundę
  • Sony Pregius
  • Slot SFP+
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery 10 GigE z kompresją obrazu JPEG

Seria LX (kamery VLXT.I.JP)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Do 1622 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Gpixel GMAX
  • Zintegrowana kompresja obrazu JPEG
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

10 kamer GigE z możliwością sterowania obiektywem

Seria LX (kamery VLXT.I i VLXT.I.EF)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Do 1578 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Obsługa obiektywów Liquid Lens lub Canon EF
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów o stopniu ochrony IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 do pracy w trudnych warunkach

Seria CX, seria LX

  • IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem
Otwórz w selektorze produktów

Wysokiej jakości kamery 10 GigE
 

Kamery LXT z interfejsem 10 GigE i najnowszymi czujnikami Sony Pregius, Sony Pregius S oraz Gpixel GMAX CMOS zapewniają szybką transmisję obrazu i skrócenie czasu analizy. Jednocześnie kamery przemysłowe oferują wszystkie zalety standardu GigE Vision, znaczne rozpowszechnienie zastosowań w przemyśle, długość kabli do 100 metrów w przypadku miedzi i do 10 kilometrów w przypadku światłowodów, a także prostą i ekonomiczną integrację bez konieczności stosowania specjalnych Framegrabber.

Idealne wsparcie w zakresie wdrażania indywidualnych aplikacji możliwe jest dzięki wydajnym funkcjom, takim jak HDR, Shading Correction, Multi ROI, obliczenie koloru 5×5, wsparcie Liquid Lens jak również IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). Dodatkowy wybór między modelami do kabli miedzianych i światłowodowych, a także z kompresją obrazu JPEG i mocowaniem Canon EF zapewnia maksymalną elastyczność w realizacji systemu przetwarzania obrazu.


Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczne rozwiązania dla zastosowań międzybranżowych
    • Szeroka gama czujników CMOS do 65 MP 
    • Liczba klatek na sekundę do 1622 klatek/s
    • Zaawansowane funkcje, takie jak Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), czujnik Multi ROI, Shading Correction, HDR, tryb mode, obliczanie kolorów 5×5
    • 4 wyjścia mocy o maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Gniazdo SFP+ do podłączania kabli światłowodowych
    • Czasy naświetlania od 1 µs
    • Modele z wbudowaną kompresją obrazu JPEG
    • Modele z Canon EF-Mount
  • Niezawodna rejestracja najdrobniejszych szczegółów
    • Rozdzielczość do 65 MP
    • Bardzo wysoka czułość
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Prosta i elastyczna integracja w niskich kosztach
    • Interfejs zgodny z GigE Vision
    • Praca w trybie Single GigE lub 10 GigE 
    • 10Gbase-T dla kabla miedzianego lub gniazdo SFP+ dla kabla światłowodowego
    • Kompaktowa obudowa 60 × 60 mm z obwodowym mocowaniem M3     
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Przemysłowa, solidna konstrukcja
    • Modele z rozszerzonym zakresem temperatur roboczych od -30°C do 70°C
    • Akcesoria zoptymalizowane pod względem termicznym dla uzyskania stopnia ochrony IP 65 / IP 67 
  • Podwyższona niezawodność przy zmniejszonych kosztach systemu i integracji 
    • Zastąpienie wielu kamer o wysokiej rozdzielczości jedną kamerą o rozdzielczości 65 MP
  • Krótki czas transmisji i reakcji
    • Wysoka szerokość pasma 1,1 GB/s: 10 razy szybciej niż GigE, 35% szybciej niż Camera Link Full
  • Precyzyjna synchronizacja czasu w systemach wielokamerowych
    • Precision Time Protocol zgodnie z normą IEEE 1588
  • Dynamiczna adaptacja do różnych odległości roboczych i zmieniających się warunków oświetleniowych 
    • Obsługa Liquid Lens dla obiektywów z elektrycznie ogniskowanymi soczewkami płynnymi
    • Modele z Canon EF-Mount umożliwiające dynamiczną regulację przysłony i ostrości

Technologia

다운로드
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로