Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery 10 GigE dla kabli miedzianych

Seria LX (kamery VLXT.I)

  • 0,6 MP – 65 MP
  • Do 1578 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Akcesoria do obudów o stopniu ochrony IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 do pracy w trudnych warunkach

Seria CX, seria LX

  • IP 65/67 dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi rur z różną liczbą pierścieni pośrednich
  • Obudowa IP 65/67 zapobiega osadzaniu się zanieczyszczenia w przypadku zastoju cieczy
  • Obudowa IP 69K w wersji zmywalnej do zastosowań w obszarach narażonych na zachlapanie i kontakt z produktem
Otwórz w selektorze produktów

Efektywne przetwarzanie obrazu
 

Dzięki interfejsowi 10 GigE do kabli miedzianych oraz najnowszym czujnikom CMOS o rozdzielczości do 65 MP, kamery VLXT są idealnym wyborem do zadań inspekcyjnych o wysokich wymaganiach w zakresie szczegółowości rejestrowanego obrazu i wydajności produkcji. Interfejs GigE zgodny z technologią Vision oferuje wysoki stopień uniwersalności zastosowań oraz elastyczną i ekonomiczną integrację systemu dzięki znacznemu rozpowszechnieniu do zastosowań przemysłowych, długości kabla do 100 metrów oraz prostej integracji bez specjalnych Framegrabber. Możliwe jest elastyczne wykorzystanie szerokości pasma 1,1 GB/s, aby zwiększyć częstotliwość odświeżania obrazu lub skrócić czas analizy .

Wyposażone w czujniki Sony Pregius, Sony Pregius S oraz Gpixel GMAX CMOS, kamery przemysłowe zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu z szerokim zakresem dynamiki i niskim poziomem szumów, co pozwala na stabilną i niezawodną analizę obrazu. Dzięki rozdzielczości do 65 megapikseli można uzyskać wysoką dokładność przy mniejszej liczbie niezbędnych kamer w danej aplikacji. Zmniejsza to koszty systemu i integracji oraz zwiększa niezawodność.

Rozbudowane funkcje, takie jak Sensor Multi ROI, Shading Correction, a także IEEE 1588 umożliwiają zwiększenie liczby klatek na sekundę i odciążenie transmisji danych, korekcję artefaktów obiektywu i oświetlenia, a także precyzyjną synchronizację czasu w systemach wielokamerowych. Cztery optycznie izolowane wyjścia mocy z modulacją szerokości impulsu i mocą wyjściową do 120 W (maks. 48 V / 2,5 A) są dostępne do ekonomicznego bezpośredniego sterowania oświetleniem bez zewnętrznego sterownika. Dzięki elastycznemu sterowaniu obiektywami z płynnymi soczewkami można łatwo reagować na zmieniające się odległości robocze.


Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczne rozwiązania dla zastosowań międzybranżowych
    • Szeroka gama czujników CMOS do 65 MP 
    • Liczba klatek na sekundę do 1578 klatek/s
    • Zaawansowane funkcje, takie jak Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), czujnik Multi ROI, Shading Correction, HDR, tryb mode, obliczanie kolorów 5×5
    • 4 wyjścia mocy o maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Czasy naświetlania od 1 µs
    • Modele z wbudowaną kompresją obrazu JPEG
    • Modele z Canon EF-Mount
  • Niezawodna rejestracja najdrobniejszych szczegółów
    • Rozdzielczość do 65 MP
    • Bardzo wysoka czułość
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Prosta i elastyczna integracja w niskich kosztach
    • Interfejs zgodny z GigE Vision
    • Praca w trybie Single GigE lub 10 GigE 
    • Kompaktowa obudowa 60 × 60 mm z obwodowym mocowaniem M3
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Przemysłowa, solidna konstrukcja
    • Modele z rozszerzonym zakresem temperatur roboczych od -30°C do 70°C
    • Akcesoria zoptymalizowane pod względem termicznym dla uzyskania stopnia ochrony IP 65 / IP 67 
  • Podwyższona niezawodność przy zmniejszonych kosztach systemu i integracji 
    • Zastąpienie wielu kamer o wysokiej rozdzielczości jedną kamerą o rozdzielczości 65 MP
  • Krótki czas transmisji i reakcji
    • Wysoka szerokość pasma 1,1 GB/s: 10 razy szybciej niż GigE, 35% szybciej niż Camera Link Full
  • Precyzyjna synchronizacja czasu w systemach wielokamerowych
    • Precision Time Protocol zgodnie z normą IEEE 1588
  • Dynamiczna adaptacja do różnych odległości roboczych i zmieniających się warunków oświetleniowych 
    • Obsługa Liquid Lens dla obiektywów z elektrycznie ogniskowanymi soczewkami płynnymi
    • Modele z Canon EF-Mount umożliwiające dynamiczną regulację przysłony i ostrości
  • Ekonomiczne sterowanie oświetleniem
    • 4 optycznie izolowane wyjścia mocy z modulacją szerokości impulsu i mocą wyjściową do 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


To the top