Oferta produktów
MXG cameras with Sony sensors – MXG cameras with ams (CMOSIS) sensors – MXG cameras with GigE interface

Kamery MXG z interfejsem GigE

Seria MX

  • 2 MP – 4 MP
  • ams CMV
  • Do 55 klatek na sekundę
  • Monochromatyczny
Otwórz w selektorze produktów

Elastyczność dla zastosowań Embedded Vision

Ze względu na postępującą miniaturyzację, w wielu systemach inspekcyjnych jest coraz mniej miejsca na instalację. Kamery Baumer serii MX są rozwiązaniem dla aplikacji, które wymagają maksymalnej elastyczności.

Oddzielona przestrzennie płytka czujnika o wymiarach zaledwie 28,5 × 28,5 mm jest niewiele większa od monety o nominale 2 euro. Jest ona połączona z płytą systemową poprzez Flexprint. Oznacza to, że kamery mogą być indywidualnie zintegrowane nawet w małych przestrzeniach instalacyjnych i w prawie każdym projekcie systemu.


Korzyści dla użytkownika
  • Wysoka elastyczność w małych przestrzeniach montażowych
    • Mała, przesunięta głowica czujnika z długością krawędzi 28,5 × 28,5 mm
  • Niezawodne działanie w wymagającym otoczeniu instalacji przemysłowych
    • Wzornictwo przemysłowe z optycznie izolowanym wejściem/wyjściem oraz poziomami napięć, zgodnych z sytemem automatyki
  • Niezawodne i elastyczne rozwiązanie aplikacyjne
    • Wydajne kamery z pamięcią wewnętrzną, sekwencerem , Multi I/O, PoE lub HDR
  • Szybkie i łatwe uruchamianie dla platform Windows, Linux i ARM
    • Pełna zgodność ze standardami GigE Vision i GenICam
  • Indywidualne elementy do przetwarzania obrazu dla zapewnienia optymalnych rozwiązań przetwarzania obrazu
    • Skontaktuj się z nami w sprawie niestandardowych kamer i elementów do przetwarzania obrazu

Zastosowania
  • Embedded Vision
  • Przetwarzanie obrazu w przemyśle
  • Inteligentne systemy sterowania ruchem
  • Robotyka
  • Kontrola opakowań i druku
  • Systemy pomiarowe i kontrolne
  • Technologia medyczna
  • Odnawialne źródła energii

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt