Oferta produktów
Radar sensors – Distance measurement to flat or round objects – Radar barrier for easiest object detection – Distance measurement through a cover

Czujniki radarowe do pomiaru odległości

  • Zakres pomiarowy od 0,2  do 60 m
  • Ciągła wartość odległości i binarne wyjście przełączające
  • Łatwe uczenie czujnika za pomocą IO-Link, CAN lub RS485
  • Odpowiednie dla płaskich i okrągłych przedmiotów

 

Otwórz w selektorze produktów

Czujniki radarowe z IO-Link

  • Prosta i elastyczna parametryzacja
  • Przejrzysta wizualizacja mierzonych wartości
  • Statystyki i wartości monitorowania
  • Szybka adaptacja aplikacji dzięki predefiniowanym profilom użytkownika 
Otwórz w selektorze produktów
Off-highway radar sensors – Off-highway distance measurement – Off-highway radar sensor for sprayer applications

Czujniki radarowe do jazdy poza drogami publicznymi

R600V

  • Czujniki radarowe "Ground & Crop" o doskonałej penetracji upraw i wykrywaniu terenu
  • Wieloobiektowe czujniki radarowe umożliwiają własne rozwiązania aplikacyjne
  • Testowane zgodnie z najwyższymi standardami branży off-highway
  • Odporność na wpływy środowiska, takie jak wiatr, temperatura lub wilgotność
  • Szczególnie nadaje się do maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i maszyn samojezdnych
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Stabilny i niezawodny sygnał pomiarowy nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych, przy silnym oświetleniu otoczenia i zanieczyszczeniu 
    • Wysoka powtarzalność i dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym przy niewielkim dryfcie temperaturowym 
    • Może być stosowany również na zewnątrz bez dodatkowej obudowy ochronnej i w szerokim zakresie temperatur od -40 do 80°C
    • Czujnik z łatwością wytrzymuje testy wytrzymałościowe, takie jak IP68 / IP69K, jak również jeszcze bardziej wymagającą koncepcję uszczelnienia proTect+ firmy Baumer
  • Łatwe i precyzyjne dopasowanie do różnych wymagań aplikacji
    • Rozszerzone funkcje poprzez interfejs IO-Link 
    • Przyjazny interfejs użytkownika z wizualizacją danych pomiarowych
  • Prosta i uniwersalna instalacja 
    • Bardzo mała konstrukcja dla wąskich przestrzeni montażowych
  • Szybkie pomiary i reakcja na zmiany pozycji 
    • Wyjątkowo krótkie czasy reakcji w zakresie ms
  • Niewrażliwość na zakłócające obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie 
    • Skupiona, bardzo wąska wiązka radarowa o zasięgu pomiarowym do 60 m

Zastosowania

Technologia radarowa jest szczególnie przydatna w zastosowaniach zewnętrznych i poza drogami publicznymi, np. w inżynierii rolniczej, budownictwie lub portach.

  • Pozycjonowanie i pomiary pojazdów w myjniach samochodowych i systemach parkingowych
  • Wykrywanie położenia mostów suwnicowych, wózków suwnicowych, wózków transferowych
  • Monitorowanie kolizji dla dźwigów lub systemów automatycznych
  • Wykrywanie i pozycjonowanie dużych ruchomych obiektów (np. pociągów)
  • Zmierz odległość do podłoża lub drogi (np. nawierzchnia smołowana)
  • Wskazówki dotyczące wysokości dla belek polowych opryskiwaczy i przystawek do kombajnów
  • Pomiar poziomu w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, również pod ciśnieniem 

Technologie


Au sommet