Dane techniczne
Type
  • Distance measuring
Version
  • IO-Link measuring
Measuring distance Sd
  • 60 … 400 mm
Metoda programowania
  • Teach-in and IO-Link
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Rozdzielczość
  • 500 … 3000 µm
Linearity error
  • ± 3 … 20 mm
Beam type
  • Point
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Alignment optical axis
  • < 1°
Dryf temperaturowy
  • < 0,2 % Sde/K
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Wave length
  • 630 nm
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3 VDC
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Cycle time
  • ≥ 2,7 ms
Process data length
  • 3 Byte
Process data structure
  • Bit 0 = BDC1
  • Bit 2 = quality
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 8-23 = 16 Bit measurement
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 45 mm
Głębokość
  • 32 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C

Téléchargements
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Logiciel
3D CAD / CAE

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • Field device with IP67
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • For the control cabinet with IP20
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
     
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
USB IO-Link Master
Périphérie

Numéro d'article: 11048016

  • Integration des détecteurs IO-Link via USB
  • Alimentation (EU, KOR, USA, AUS, UK) et cable USB inclus
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier

Au sommet