Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.
IO-Link jest znormalizowaną na całym świecie technologią IO zgodną z normą IEC 61131-9. Umożliwia on niezależną od producenta cyfrową, dwukierunkową komunikację punkt-punkt. W tym celu czujniki podłącza się do modułu IO-Link master za pomocą standardowych 3-przewodowych kabli wtykowych. IO-Link jest dostępny dla najrozmaitszych technologii czujników i może być również zintegrowany z małymi, miniaturowymi czujnikami.
Moduł IO-Link master, ogniskujący w sobie szereg czujników, łączy się ze sterownikiem odpowiednim systemem magistrali polowej. Ponadto połączenie oparte na sieci Ethernet (z OPC UA) z urządzenia nadrzędnego umożliwia bezpośrednią komunikację z czujnika do systemów informatycznych. Moduł IO-Link master jest dostępny jako urządzenie polowe do montażu decentralnego lub w wersji do montażu w szafie sterowniczej. Wielu dostawców sterowników oferuje również zaciski wejściowe IO-Link i implementację modułu IO-Link master bezpośrednio na sterowniku. Maksymalna długość kabla pomiędzy czujnikiem a modułem Master wynosi 20 m. Znacznie dłuższe łącza między czujnikiem a sterownikiem da się jednak zrealizować przez podłączenie do systemu fieldbus za pośrednictwem modułu Master. Zapewnia to maksymalną elastyczność w zakresie rozwiązań połączeniowych.
Dane są najważniejszą podstawą w optymalizacji procesów i produktów. Za pomocą IO-Link można udostępniać cenne, dodatkowe dane:
Każdy port modułu IO-Link master może alternatywnie pracować w trybie SIO (Standard In-Out-Mode) lub w trybie IO-Link i tym sposobem przetwarzać informacje wszystkich czujników. W trybie SIO czujnik działa jak jego konwencjonalny odpowiednik. Wartości pomiarowe i stany przełączania są przekazywane do sterownika za pośrednictwem wyjść cyfrowych lub analogowych. W trybie IO-Link cyfrowe wyjście czujnika jest wykorzystywane jako dwukierunkowy, szeregowy interfejs cyfrowy do wymiany informacji pomiarowych i diagnostycznych. W tym trybie czujnik może zostać również ponownie skonfigurowany za pomocą parametrów.
Standardowo dostępne są 2 bajty danych procesowych na cykl. Użytkownik może również wybrać większe pakiety danych (typy frame). W związku z tym, przy odpowiednio wolniejszym cyklu, można przesyłać również większe dane procesowe o długości do 32 bajtów.
Niektóre czujniki są wyposażone w jeden lub więcej podwójnych kanałów, które przesyłają dalsze sygnały wejściowe i wyjściowe równolegle do kanału IO-Link. Oznacza to możliwość realizowania różnych koncepcji sterowania.
Broszura Cyfryzacja zaczyna się od czujnika Wykorzystuj w prosty sposób cenne dane dodatkowe poprzez IO-Link