Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Zbudowanie spójnej struktury systemów, służące integracji układów mechanicznych i sterowniczych, obniża nakłady związane z planowaniem, nabyciem, instalacją i całym okresem eksploatacji.
Zoptymalizowane działanie dzięki szybkim czujnikom temperatury. Udoskonalony w ten sposób obwód regulacji chroni jakość i obniża zapotrzebowanie na energię.
Zoptymalizowane działanie dzięki szybkim czujnikom temperatury. Udoskonalony w ten sposób obwód regulacji chroni jakość i obniża zapotrzebowanie na energię.
Zabezpieczenie dopływu mediów za pomocą wyłącznika krańcowego (ochrona pompy).
Zoptymalizowane działanie dzięki szybkiej rejestracji temperatury
Szybki pomiar temperatury poprawia obwód regulacji, a tym samym przyczynia się do zapewnienia jakości i zmniejszenia zużycia energii. Im krótszy czas reakcji czujnika temperatury, tym wcześniej można uruchomić zawór grzewczy. Oznacza to, że można pracować z niskimi marginesami bezpieczeństwa, ale także obniżyć ogólny poziom temperatury. Oszczędza to energię cieplną i zmniejsza negatywny wpływ na smak produktu.
Odpowiedni do sterowania obiegu grzewczego i chłodzącego oraz do monitorowania procesów pasteryzacji
Zrównoważone bezpieczeństwo
Dzięki dokładnemu pomiarowi przepływu zapewnione jest dokładne przestrzeganie czasu utrzymywania w cieple. Dzięki precyzyjnemu ustawieniu natężenia przepływu można również wdrożyć ogólną koncepcję sterowania w celu zwiększenia wydajności systemu.
Brak strat energii dzięki ciągłej rurze pomiarowej bez zwężenia
3-A Sanitary Standards, zgodność z wymogami FDA
Różne przyłącza procesowe, wykładziny i średnice rur DN 3 ... 100
Zoptymalizowane zarządzanie czyszczeniem
Bardzo dokładny pomiar ciśnienia na wlocie i wylocie wymiennika ciepła umożliwia precyzyjne prognozowanie, kiedy wymiennik ciepła wymaga czyszczenia. Im dokładniejszy czujnik, tym szybciej wskaże, gdy ciśnienie obrabianych produktów spadnie poniżej ciśnienia czynnika grzewczego/chłodzącego.
3-A Sanitary Standards, zgodność z wymogami FDA, certyfikat EHEDG
Możliwe zastosowanie w procesie CIP i SIP
Dostępne wersje dla wysokich temperatur mediów (200°C)
Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
Szybkie uruchomienie i wartościowe dane dodatkowe dzięki cyfrowemu interfejsowi IO-Link
Zakres pomiaru ciśnienia od -1 ... 0 bar do 0 ... 40 bar
Stworzono z myślą o automatyzacji wymienników ciepła
Wytrzymałe czujniki i wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej
Kompaktowe czujniki do ciasnych pozycji montażowych
Odporność na kondensat
Odporność na wibracje
Chroniona elektronika do ciągłej pracy w wysokich temperaturach
Pomiar ciśnienia z kompensacją temperatury
Szybko reagujące, bezrdzeniowe cewki elektromagnetyczne bez wpływu temperatury
Asortyment produktów CombiSeries z dużym wyświetlaczem do pomiaru temperatury, ciśnienia, przewodności i przepływu: intuicyjna obsługa i wyświetlanie stanu procesu poprzez zmianę koloru tła
Higieniczna konstrukcja zapewniająca bezpieczną obsługę i łatwe czyszczenie
Pytania?
Możesz umówić się na bezpłatne spotkanie z jednym z naszych ekspertów.