Czujniki fotoelektryczne Baumer SmartReflect oferują niezawodność jednokierunkowych czujników fotoelektrycznych przy o połowę mniejszym nakładzie montażowym: reflektor jako potencjalna część zużywająca się nie jest już potrzebny, ponieważ część maszyny służy jako tło. Przezroczyste i wysoce odblaskowe obiekty o dowolnym kształcie i strukturze są rozpoznawane bez żadnych kompromisów.
Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom
Łatwy montaż i uruchomienie
Niskie koszty eksploatacyjne
Czujniki fotoelektryczne widełkowe Baumer można montować szybko i łatwo. Dostępne są różne szerokości widełek do 120 mm i kilka źródeł światła.
Szybkie i łatwe uruchomienie
Bezpieczne wykrywanie obiektu nawet w wymagających warunkach
Wysoka wydajność systemu
Nawet najmniejsze konstrukcje ze zintegrowaną elektroniką ewaluacyjną oferują maksymalną wydajność i dlatego są idealne do ciasnych warunków instalacji.
Niezawodne i stabilne wykrywanie skomplikowanych części, takich jak np. sprężyny, włókna nawinięte spiralnie
Oszczędność miejsca w otoczeniu, w którym przestrzeń ma krytyczne znaczenie
Stabilne procesy
Szybkie uruchomienie i ustawienie
Czujniki światłowodowe nadają się do szczególnie wąskich i ciasnych warunków instalacji.
Zastosowanie w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
Wytrzymałość
Łatwy montaż i uruchomienie
Faktor 1 oznacza identyczną odległość przełączania na wszystkich metalach. Jeden czujnik wystarcza do wykrywania różnych części wykonanych ze stali szlachetnej, aluminium lub metali nieżelaznych.
Swoboda pod względem konstrukcyjnym i instalacyjnym
Najwyższa niezawodność działania
Broszura Rozwiązania czujników w technologii doprowadzania