Czujniki fotoelektryczne widełkowe

Różne źródła światła o różnej wielkości plamek zapewniają maksymalną niezawodność wykrywania nawet w przypadku najmniejszych części. Dostępne są widełki o szerokości od 20 do 120 mm. 

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_600x338.jpg

Szybkie i łatwe uruchomienie

  • Brak konieczności wyrównania nadajnika i odbiornika

Bezpieczne wykrywanie obiektu nawet w wymagających warunkach

  • Wykrywanie obiektu niezależnie od jego koloru czy powierzchni
  • Wersje laserowe do najmniejszych elementów w zakresie 1/100 mm
  • Duża odporność na światło zewnętrzne
  • Solidna metalowa obudowa i zamknięta elektronika do ciągłego użytkowania w warunkach wibracji

Wysoka wydajność systemu

  • Wykrywanie szybko poruszających się części dzięki krótkim czasom reakcji do 0,125 ms
  • Duża dokładność powtarzalności

Światłowody i wzmacniacze światłowodowe

Czujniki światłowodowe nadają się do szczególnie wąskich i ciasnych warunków instalacji.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Optical_600x338.jpg

Zastosowanie w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych miejscach

  • Małe i lekkie głowice sond w kształcie cylindrycznym i prostopadłościennym
  • Małe plamki świetlne o średnicy 0,1 mm

Odporność

  • Solidne projekty osłon wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu

Łatwy montaż i uruchomienie

  • Szybka regulacja typu teach-in lub poprzez potencjometr

Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe

Szerokie portfolio czujników indukcyjnych Baumer charakteryzuje się w szczególności wyjątkowo małymi czujnikami z w pełni zintegrowaną elektroniką analizującą i dużą odległością przełączania. Zapewniona jest prosta i precyzyjna integracja.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Inductive_600x338.jpg

Wysoce niezawodne rozpoznawanie części i łatwa integracja

  • Duży obszar wykrywania nawet przy najmniejszej obudowie czujnika

Najlepsze rozwiązanie czujnika do każdego zastosowania

  • Duża różnorodność portfolio

Niezawodny sygnał nawet w niestabilnych warunkach środowiskowych

  • Duży zakres temperatur
  • Wysoka odporność na EMC



Długotrwałość

  • Wysoka jakość (Swiss made)
  • Zamknięta elektronika
  • Minimalny rozrzut serii

Downloads

Broszury/katalogi

Może Cię również zainteresować

Na szczyt