• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Product description
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Product group

Circuit de sortie

Temps d'activation / désactivation

Longueur d'ondes

Repeat accuracy

Hystérésis de commutation

Belt speed

Source lumineuse

Fonction

Min. label gap

Label thickness

Indication réception

Indication sortie

Protection class

Profondeur

Operating temperature

Sensitivity adjustment

Fréquence de commutation

Housing material

Hauteur / Longueur

Profondeur de plongée

Largeur de la fourche Sb

Largeur / Diamètre

Connection types

Type

Protégé contre inversion polarité

Consommation max. (sans charge)

Tension résiduelle Vd

Fonction de commutation

Interface

IO-Link

Protégé contre courts-circuits

Courant de sortie

Baud

Plage de tension +Vs

Features

Product description

Imagem Nome do produto Product group Product description Features Availability
OL05.I-GP1B.7WN

Artigo nº: 11224132

Product group
  • Sensores fotoelétricos bifurcados
Product description
  • Label sensors
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UL06-GP2J.7AF

Artigo nº: 11224118

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UL06-GP2J.7AF/H014

Artigo nº: 11224130

Product group
  • Sensores ultra-sônicos através de feixes de luz
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo