Technische Daten
dados gerais
Nominal sensing distance Sn
  • 4 mm
Nominal sensing distance Sn adjustable
  • 0,5 … 4 mm
Mounting type
  • Flush
GND electrode
  • Yes
Temperature drift
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 240°
Output indicator
  • LED yellow
Measurement type
  • Contactless
campo de aplicação
Detection of non-conductive media
  • Yes
Fill level detection through container
  • Yes
Liquids in direct contact
  • No
Object detection / bulk goods
  • Yes
Dados Elétricos
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 20 mA
Output circuit
  • PNP break function (NC)
Output current
  • < 200 mA
Voltage drop Vd
  • < 1,5 VDC
Switching frequency
  • 50 Hz
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Dados mecânicos
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • Brass nickel plated
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 60 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condições ambientais
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151720
Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben