• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAR 12N1914/S14H

Artigo nº: 11182657

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAR 12N3914/S14H

Artigo nº: 11182658

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAR 12P1914/S14H

Artigo nº: 11182659

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAR 12P3914/S14H

Artigo nº: 11182700

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
URAR 12N8914/S14H

Artigo nº: 11182705

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
URAR 12P8914/S14H

Artigo nº: 11182706

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo