• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12U9914/S14D

Artigo nº: 10151802

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNCK 09T9114/D1

Artigo nº: 11004100

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artigo nº: 11004101

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 09T9114/D1

Artigo nº: 11007903

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artigo nº: 11007904

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 09U6914/D1

Artigo nº: 11007901

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artigo nº: 11007902

Product group
  • Sensores de medição de distâncias por ultra-som
  • objectos mais pequenos/aberturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plástico
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo