Portfólio de produtos
Strain Sensors – DST20 – Miniature strain sensor

Miniature strain sensor

DST20

  • Possible appliaction for limited installation space
  • For harsh industrial environments
  • Passive sensor with plug connection
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de deformação

DST76

  • Faixa de medição ±500 µm/m
  • Amplificador integrado para parametrização customizada à aplicação
  • Aplicações industriais internas
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de deformação de desempenho

DST53

  • Otimizado para pequenas e grandes faixas de medição de ≤250 a ±2000 µm/m
  • Mínima influência na estrutura da máquina através da menor rigidez no mercado
  • Amplificador integrado para parametrização customizada à aplicação
  • Aplicações industriais internas
Aberto no seletor de produtos
Strain Sensors – DST55R – Robust strain sensor for harsh environment – Long-term tight strain sensor DST55R – Strain sensor

Sensor de pressão robusto para aplicações em áreas abertas

DST55R

  • Grau de proteção IP 69 K
  • Vedação duradoura testada conforme proTect+
  • Categoria de proteção contra corrosão C5-M
  • Sistema eletrônico amplificador completamente integrado
Aberto no seletor de produtos

Destaques

Os sensores de deformação são uma ótima alternativa aos sensores de força para ranges elevados e construções grandes. Em contraste com os sensores de força, não são montados diretamente no fluxo de força, mas são aparafusados ​​na superfície do componente de medição. A deformação superficial medida permite que a força seja determinada com precisão sem uma calibração demorada.

O portfólio de produtos cobre toda a gama para exigências versáteis e aplicações específicas. A linha de produtos convence em diferentes versões com relação à miniaturização, robustez e conexão digital. Consistência que compensa.


Aplicações

Os sensores de deformação Baumer permitem a medição econômica de esforço para quase todas as áreas de aplicação. Seja em condições de espaço limitado, em aplicações externas robustas ou em ambientes industriais, sempre oferecemos a solução certa para a medição de forças no processo.


Vídeos para facilitar a parametrização
     

Combine os sensores de força e deformação da Baumer à sua aplicação. Tenha medições precisas e beneficie-se de funções inteligentes para obter o máximo de resultados. Em conexão com o Baumer Sensor Suite, você pode explorar totalmente as possibilidades dos sensores de força e deformação devido aos complementos específicos e à interface de usuário intuitiva. Assista aos vídeos tutoriais e saiba mais sobre o portfólio de sensores de força Baumer e sensor de deformação IO-Link.

 

Mostrar todos os vídeos


Suas vantagens
  • A alternativa inteligente para a medição de esforço com sensores de força
    • Fácil de integrar em máquinas e sistemas existentes
    • Esforços de engenharia mínimos
  • Melhoria da capacidade da máquina
    • Detecção precisa e controle confiável dos parâmetros do processo
  • Otimização da logística
    • Um sensor para diferentes tamanhos de máquinas
  • Economia de tempo no serviço
    • Fácil substituição dos sensores durante a manutenção sem recalibração demorada da máquina, graças à calibração de fábrica para deformação
    • Remoção e instalação dos sensores rápida e fácil

Tecnologia

Os sensores de deformação Baumer consistem geralmente de um corpo de deformação e um sensor strain gauge (DMS). O sensor de deformação é fixado na estrutura da máquina com parafusos. Sob o efeito da força, esta estrutura da máquina deforma e faz com que esta deformação seja captada pelo corpo de deformação, de modo que a deformação ocorra na superfície do sensor. Esta deformação é medida por meio dos DMS aplicado na superfície do corpo de medição. Para tal, o DMS converte a deformação mecânica em uma variação da resistência e atua como um conversor mecânico-elétrico. Com a conexão inteligente do DMS individual a uma ponte de medição Wheatstone, até as menores deformações podem ser detectadas. Estas deformações medidas com a ajuda do DMS geram assim uma mudança de tensão proporcional à deformação que pode ser facilmente avaliada com a ajuda do amplificador integrado ou separada.


Downloads
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima