Product portfolio
Cavity Pressure Sensors – DLPP 6MO – Indirect measurement - cavity pressure sensors

Indirect measurement - cavity pressure sensors

  • Force range 0 ... 250 N to 0 ... 30 kN
  • Operating temperature 0 … 200 °C
  • Pluggable version
  • Especially suitable for multi-cavity tools
Direct measurement - cavity pressure sensors

Direct measurement - cavity pressure sensors

  • Pressure range 0 ... 2000 bar
  • Media temperature 0 ... 400 °C
  • Pluggable version
  • Especially suitable for multi-cavity tools

Your benefits
  • Increased component quality
    • Reliable process control and safety
    • Monitoring and verification of component quality
  • Improved yield
    • Process fluctuations can be detected earlier
    • Optimized injection process
  • Increased production efficiency
    • Improved yield thanks to precise process monitoring
    • Optimized cycle time

Applications

Technologia

Efekt piezoelektryczny
Jeśli na kryształ piezoelektryczny działa siła, to w krysztale następuje przemieszczenie ładunków elektrycznych. Te minimalne ładunki są pobierane z elektrod i przekształcane w sygnał pomiarowy w bardzo czułym wzmacniaczu ładunku. Czujniki piezoelektryczne charakteryzują się bardzo szybkim czasem reakcji i nadają się do pomiaru bardzo dynamicznych sił. W porównaniu z czujnikami tensometrycznymi, przetworniki piezoelektryczne  mogą być stosowane w znacznie wyższych temperaturach. Kolejną zaletą jest to, że bardzo duże i bardzo małe siły mogą być dokładnie mierzone za pomocą jednego czujnika. Jedną z wad techniki piezoelektrycznej jest to, że generowane ładunki odpływają ponownie przez najmniejsze prądy upływu. Wymaga to cyklicznego zerowania pomiaru, co nie jest konieczne w przypadku czujników opartych na tensometrach.



Na szczyt