|
|
R600V.DAE0-11188367
Artikelnr.: 11188367
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- Multiobjekt (Boden- und Pflanzenabstand)
|
Gehäuse
|
Reichweite max.
|
Features
- CAN (5 V), CAN SAE J1939
- Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
- -40 … 60 °C
- IP 69K
- IP 68
|
|
|
|
|
|
R600V.DAE0-11209335
Artikelnr.: 11209335
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- Multiobjekt (Boden- und Pflanzenabstand)
- Sprühdriftunterdrückung
|
Gehäuse
- 97 mm x 84 mm
- Kunststoff
- Störobjektausblendung
|
Reichweite max.
|
Features
- CAN (5 V), CAN SAE J1939
- Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
- -40 … 60 °C
- IP 69K
- IP 68
|
|
|
|
|
|
R600V.DAH5-11205779
Artikelnr.: 11205779
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- Einzelobjekt
|
Gehäuse
|
Reichweite max.
|
Features
- CAN (5 V), CAN SAE J1939
- Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
- -40 … 60 °C
- IP 69K
- IP 68
|
|
|
|
|
|
R600V.DAH5-11221283
Artikelnr.: 11221283
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- Multiobjekt (8)
|
Gehäuse
|
Reichweite max.
|
Features
- CAN (5 V), CAN SAE J1939
- Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
- -40 … 60 °C
- IP 69K
- IP 68
|
|
|
|
|
|
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029
Artikelnr.: 11220109
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- IO-Link dual channel
|
Gehäuse
- 30 mm x 97 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- IO-Link / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|
|
|
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029
Artikelnr.: 11220108
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- 2 Ausgänge
|
Gehäuse
- 30 mm x 97 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- Stromausgang / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|
|
|
RR30.DAJ2-GGPI.9VF
Artikelnr.: 11221309
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- IO-Link dual channel
|
Gehäuse
- 30 mm x 107 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- IO-Link / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|
|
|
RR30.DAJ2-IGPI.9VF
Artikelnr.: 11221333
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- 2 Ausgänge
|
Gehäuse
- 30 mm x 107 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- Stromausgang / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|
|
|
RR30.DAO0-GGPI.9VF
Artikelnr.: 11221320
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- IO-Link dual channel
|
Gehäuse
- 30 mm x 107 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- IO-Link / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|
|
|
RR30.DAO0-IGPI.9VF
Artikelnr.: 11221321
|
Produktgruppe
- Radar Distanz messende Sensoren
- 2 Ausgänge
|
Gehäuse
- 30 mm x 107 mm
- Stahl rostfrei
|
Reichweite max.
|
Features
- Stromausgang / Gegentakt
- Stecker M12
- -40 … 65 °C
- IP 68/69K & proTect+
|
|
|
|