Technische Daten
Elektrische Daten
Input
  • Stecker: EU, US, GB, AU, KR (austauschbar)

     

Aufnahme
  • 90 VAC .. 264 VAC
Frequenz
  • 47 Hz .. 63 Hz

     

Output
  • DC Plug 5,5 x 2,1 mm

     

Betriebsspannung
  • 12 VDC
Stromstärke
  • 2 A
Toleranz
  • 5 %
Restwelligkeit
  • 120 mV p-p

     

Energieeffizienz
  • Level V

     

Max. Leistung
  • 24 W
Mechanische Daten
Abmessungen
  • 93,5 mm × 46,0 mm × 36,2 mm
Kabellänge [m]
  • 1,8 m
Gewicht
  • ≤ 170 g
Material
  • Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +40 °C
Lagertemperatur
  • -20 … +85 °C
Luftfeuchte
  • 8 … 90 % (nicht kondensierend)

Downloads
Datenblatt

Nach oben