• Image
  • Product name
  • FS-Range
  • Initial accuracy
  • Temperature stability

Filter by attributes

Prozessanschluss

Konformität und Zulassungen

FS-Range

Initialgenauigkeit

Messzelle

Temperaturstabilität

Anstiegszeit (10 … 90 %)

Maximale Medientemperatur

Umgebungs Extremtemperatur

Max. Turn-Down-Verhältnis

Schaltausgang

Absoulte pressure measurement

Image Product name FS-Range Initial accuracy Temperature stability
PBMR FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Inquire
PP20R FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
  • hoch (bis 400bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top