Technische Daten
General data
Type
  • Leakage sensor
Light source
  • Pulsed red LED
Output indicator
  • LED orange
Light indicator
  • LED green
Sensitivity adjustment
  • No
Wave length
  • 875 nm
Measurement type
  • Contact with medium
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1 VDC
Schaltfunktion
  • Öffner (NC)
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 50 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23 mm
Höhe / Länge
  • 10,5 mm
Tiefe
  • 37,2 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Material Fühlerspitze
  • PFA
Gehäusematerial
  • PFA / PVC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben