Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Tolérance de renversement
  • ≤0,1 %
Tolérance de linéarité
  • ≤0,15 %
Coefficient de température
  • ± 0,05 %/K (á vide)
Classe d'isolation
  • B
Tolérance de calibration
  • ±1 %
Essais climatiques
  • Humidité chaude, constante (IEC 60068-2-3, Ca)
Puissance
  • TDP: 12 W (Vitesse ≥3000 t/min)
  • TDPZ: 2x 3 W (Vitesse ≥3000 t/min)
Constante de temps du rotor
  • <75 µs (TDP)
  • <40 µs (TDPZ)
Tension à vide
  • TDP: 10...150 mV à 1 t/min
  • TDPZ: 20...100 mV à 1 t/min
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • CSA
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
  • ø7 mm axe (option)
  • ø14 mm axe (option)
Bride
  • Bride EURO B10
  • Boîtier avec pieds B3
Protection EN 60529
  • IP 55
  • IP 56 (option)
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Couple
  • 1,5 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 1,1 kgcm² (TDP)
  • 1,2 kgcm² (TDPZ)
Charge
  • ≤60 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+130 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 1 ms
Poids
  • 2,4 kg (TDP)
  • 2,9 kg (TDPZ)
Raccordement
  • Boîte à bornes

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessories
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 60 (shaft ø11...22 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Additional key possible

To the top