Technische Daten
Technical data
Operating system
  • Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 (others on request)
Connection
  • Connector D-SUB, 9-pin, female
  • Cable terminals
Weight approx.
  • 120 g

Downloads
Kurzanleitung
Software

Zubehör
Stecker und Kabel
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnr.: 11119280

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnr.: 11119720

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 10-polig / Stecker D-SUB, 0,5 m

Artikelnr.: 11077210

  • Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 10-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 7-polig / Stecker D-SUB, 0,5 m

Artikelnr.: 11077212

  • Verbindungskabel HS35P mit Stecker MIL, 7-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 1 m

Artikelnr.: 11072169

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 1 m

Artikelnr.: 11079111

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Stecker D-Sub (Stiftkontakte, 9-polig)
  • UL/CSA-Zulassung
  • Montage durch Kunde möglich
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m - Option 3232

Artikelnr.: 11135370

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
  • Nur für Drehgeber mit Anschlussoption 3232
Programmierzubehör
Drehgeberetiketten 21.25x15

Artikelnr.: 11092084

  • Selbstklebende Drehgeberetiketten
  • 5 DIN A 4 Bögen mit je 144 Etiketten
  • Grösse eines Etiketts 21.25 mm x 15 mm
  • Produktdokumentation durch Druck individueller Typenschilder

Nach oben