• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
UNAM 12P8910/S14O

Numéro d'article: 11053880

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 12P8910/S14OD

Numéro d'article: 11053882

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12N8910/S14O

Numéro d'article: 11053885

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 70 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
URAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053887

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12P8910/S14O

Numéro d'article: 11053884

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 70 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12P8910/S14OD

Numéro d'article: 11053886

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet