Linha de produtos
Compact design 24 up to 40 mm – precise optical

Formato compacto de 24 mm - precisão óptica

  • Até 1024 pulsos
  • Eixo maciço ou eixo oco cego
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Modelo 58 mm – The Essential

OptoPulse EN580E.IL

  • Até 4096 pulsos
  • Eixo sólido, ou eixo oco contínuo
  • TTL, HTL, sen/cos
  • Elevada flexibilidade de conexão
Aberto no seletor de produtos
58 mm – precise optical – 58 mm – clamping flange – 58 mm incremental – clamping / synchro flange – Incremental encoders – programmable resolution and signals

Tamanho 58 mm - precisão óptica

  • 1 ... 65 536 Pulsos
  • Eixo maciço até 12 mm
  • Eixo oco até 15 mm
  • Flange de aperto, servoflange, flange quadrado
Aberto no seletor de produtos
Large hollow shaft up to 85 mm – Hollow shaft 30 to 65 mm

Grande eixo oco até 85 mm

  • Até 80 000 pulsos
  • Detecção óptica precisa
  • >Pequena profundidade de montagem
Aberto no seletor de produtos
58 mm – programmable – Easy programming by handheld tool – Programmable resolution and signals

Resolução e sinais programáveis

  • 1 ... 65 536 Pulsos programáveis
  • Formato 58 mm até eixo oco 1 polegada
  • Nível de saída HTL / TTL
  • Sequência de pulsos e pulso zero programáveis
  • Programação simples através de dispositivo de operação ou software para PC
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Saída sen/cos

  • Até 5000 períodos senoidais
  • Tecnologia LowHarmonics patenteada
  • Para a mais alta qualidade de sinal e processo
Aberto no seletor de produtos
58 mm – synchro flange

Para zona Ex

  • Até 65 536 pulsos
  • Para zona 22
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • O encoder rotati
  • vo ideal para cada aplicação
    • Encoder rotativo óptico com alta qualidade de sinal para produtividade e qualidade de controle ideais na aplicação, encoder rotativo magnético para robustez e vida útil máxima
  • Seleção simples de produto
    • Eixo maciço com flange de aperto, servoflange, flange quadrado, flange EURO B10, eixo oco aberto unilateralmente ou inteiro, todos os sinais de saída e números de pulso relevantes, modelos programáveis
  • Alta confiabilidade e durabilidade, proteção contra quedas e parada de máquina
    • Carcaça maciça, resistente contra deformações com paredes espessas, rolamento de esferas de alta qualidade e grandes dimensões
  • Robustez e durabilidade sob condições extremas
    • A estrutura de rolamento ShaftLock com batente no flange evita a penetração do eixo devido a cargas elevadas durante a montagem e a operação
  • Flexibilidade e economia
    • Sistemas de montagem modulares, relação custo-benefício atraente, curto tempo de entrega, acessórios testados e altamente compatíveis, modelos exclusivos conforme o cliente mediante consulta

Aplicações

Medição precisa de posição e velocidade rotacional e uma ampla faixa de aplicação, por exemplo para:

  • Motores de indução, na área de acionamentos
  • Engenharia de máquinas e sistemas em geral
  • Maquinário especial
  • Elevadores
  • Sistemas de embalagem
  • Soluções para etiquetagem e rotulagem
  • Máquinas têxteis e impressoras
  • Energia eólica

Downloads
Brochures / Catalogs


To the top