In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
Les barrières lumineuses et détecteurs lumineux O200, O300 / O500 et Série 14 dans des boîtiers en plastique et en acier inoxydable - le standard avec une puissance supplémentaire pour votre application.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Les détecteurs optiques et à ultrasons garantissent une détection fiable d'une large gamme d'étiquettes et de substrats tels que les étiquettes transparentes ou métalliques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Sensores ultrasónicos en miniatura U300 y U500/UR18: sensores robustos y económicos independientemente del color, la forma y la transparencia de un objeto.
Medición de distancia, desplazamiento y posiciones con salida de valor de distancia y señales de commutación sobre superficies muy distintas y transparencia del proceso incrementada con datos adicionales.
Los sensores de perfil inteligentes permiten el posicionamiento fino de los robots y las inspecciones en línea en muchas áreas de aplicación, como la manipulación de ensamblajes, la logística, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
Transmisor de temperatura PT20 con canal doble IO-Link más preciso y con mayor capacidad de respuesta para la parametrización y la transmisión de datos adicionales.
Los sensores de deformación DST76 y DST53 ofrecen una forma económica y sencilla de encontrar soluciones perfectamente adaptadas a través de sensores parametrizados de forma flexible a través de la interfaz IO-Link.