Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
O200, O300 / O500 and Series 14 light barriers and diffuse sensors in plastic and stainless steel housing - the standard with extra power for your application.
Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
Measuring distance, displacement and positions with output of distance values and switching signals towards most different surfaces and increased process transparency by secondary data.
Los sensores de perfil inteligentes permiten el posicionamiento fino de los robots y las inspecciones en línea en muchas áreas de aplicación, como la manipulación de ensamblajes, la logística, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
The DAB10 measurement amplifier is available in a purely IO-Link version as well as in a dual channel version with voltage or current output and a digital IO-Link interface. All three versions are equipped with two additional I/Os that can be used as switching outputs or for additional digital data.
Strain sensors DST76 and DST53 offer an inexpensive and simple way to find perfectly matched solutions through flexibly parameterized sensors via IO-Link interface.