Datos técnicos
datos generales
Type
  • Light barrier
Special type
  • Hygienic design
Version
  • Standard object detection
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Background position Sde
  • 60 … 600 mm
Scanning range Sa
  • 90% ... 85% Sde
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • Teach-in and IO-Link
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Yes
Alignment optical axis
  • < 1°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Datos eléctricos
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • < 3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • Push-pull
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Width / diameter
  • 20,2 mm
Height / length
  • 47,7 mm
Depth
  • 36,4 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condiciones ambientales
Protection class
  • IP 68/69K & proTect+
Operating temperature
  • -25 … +60 °C

Téléchargements
Data sheet
Quickstart
Instructions d'utilisation
Logiciel
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Réflecteurs
FTDR 017W035
Réflecteur en inox pour SmartReflect en design hygiénique

Numéro d'article: 11045419

  • Réflecteur en inox pour SmartReflect en design hygiénique
  • Certifié EHEDG
Périphérie
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • Field device with IP67
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • For the control cabinet with IP20
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
     
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
USB IO-Link Master
Périphérie

Numéro d'article: 11048016

  • Integration des détecteurs IO-Link via USB
  • Alimentation (EU, KOR, USA, AUS, UK) et cable USB inclus
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
ZTOOL-ALL.TPEN
Périphérie

Numéro d'article: 11137318

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
ZTOOL-ALL.TPENJP
Périphérie

Numéro d'article: 11141124

  • Teach-in locale pour détecteurs en boîtier en métal
Accessoires de montage
HI17-1H
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11039553

  • Matériau: V4A Acier inoxydable
  • Certifié EHEDG

Au sommet