• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features

filtrar por características

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Imagen Nombre del producto Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features
ParCon ZADM 034I220.0021

Artículo no..: 11004221

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Consultar
ParCon ZADM 034I220.0022

Artículo no..: 11007447

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ParCon ZADM 034I240.0001

Artículo no..: 10159115

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Consultar
ParCon ZADM 034I240.0021

Artículo no..: 10159116

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Consultar
ParCon ZADM 034P240.6901

Artículo no..: 10159113

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Consultar
ParCon ZADM 034P240.6921

Artículo no..: 10159114

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima