• 영상
  • 상품명
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

속성으로 필터링

Modèle

Axe plein

Axe creux

Interface

Raccordement

영상 상품명 Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
GM400 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
문의
GM401 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
문의
G0M2H Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
문의
GXM2S Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
문의
GA240 - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
문의
GA241 - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • Incremental A 90° B (optional)
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로