• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Circuit de sortie

Besondere Eigenschaften

Température de fonctionnement

Einstellbarkeit

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
UNAM 12N1914/S14D

Numéro d'article: 10158649

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 5 … 70 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053883

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 12P1914/S14D

Numéro d'article: 10145833

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 5 … 70 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAM 12P8910/S14OD

Numéro d'article: 11053882

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNCK 09G8914/D1

Numéro d'article: 11007884

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNCK 09G8914/KS35AD1

Numéro d'article: 11007885

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 09G8914/D1

Numéro d'article: 11007886

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
URAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053887

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet