• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Largeur / Diamètre
  • Matériau du boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Image Nom de produit Groupe de produits Largeur / Diamètre Matériau du boîtier Portée max. Particularités
SCATEC-2 FLDK 110C1003/S42

Numéro d'article: 10152352

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • universal
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 60 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110C1005/S42

Numéro d'article: 11100809

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • universal
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S14

Numéro d'article: 10151988

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • universal
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 60 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S42

Numéro d'article: 10152351

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • universal
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 60 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1005/S14

Numéro d'article: 10164310

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • universal
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Numéro d'article: 11040147

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-J FLDK 110G1010/S14

Numéro d'article: 10149866

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • standard
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 55 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Numéro d'article: 11099669

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 60 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-10 FLDM 170C1011/S42

Numéro d'article: 10153178

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 90 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-15 FLDM 170C1030/S42

Numéro d'article: 10153179

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Optocoupleur
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-10 FLDM 170G1011/S42

Numéro d'article: 10153175

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 90 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner
SCATEC-15 FLDM 170G1030/S42

Numéro d'article: 10149139

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • precision
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet