• Image
  • Nom de produit
  • product description
  • Boîtier
  • Baud
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Version

Plage de détection Sd

Baud

Image Nom de produit product description Boîtier Baud Portée max. Particularités
R600V.DAE0-11188367

Numéro d'article: 11188367

product description
  • Détecteur radar Off-Highway pour la distance au sol et aux plantes
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Baud
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Portée max.
  • 0,3 … 5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAE0-11209335

Numéro d'article: 11209335

product description
  • Détecteur radar Off-Highway pour la distance au sol et aux plantes (pour les applications de pulvérisation)
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
  • Suppression d'objets perturbants
Baud
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Portée max.
  • 0,3 … 5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAH5-11205779

Numéro d'article: 11205779

product description
  • Détecteur radar Off-Highway
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Baud
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner
R600V.DAH5-11221283

Numéro d'article: 11221283

product description
  • Détecteur radar Off-Highway multi-objet
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Baud
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet