• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Circuit de sortie

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Température de fonctionnement

Résolution

Einstellbarkeit

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
UNAR 12I9914/S14H

Numéro d'article: 11182608

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAR 12U9914/S14H

Numéro d'article: 11141423

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAR 18I6912/S14G

Numéro d'article: 10162125

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet