• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Circuit de sortie

Anschlussart

Température de fonctionnement

Résolution

Einstellbarkeit

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
UNAM 12U9914/S14D

Numéro d'article: 10151802

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNCK 09T9114/D1

Numéro d'article: 11004100

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNCK 09T9114/KS35AD1

Numéro d'article: 11004101

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 09T9114/D1

Numéro d'article: 11007903

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 09T9114/KS35AD1

Numéro d'article: 11007904

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 09U6914/D1

Numéro d'article: 11007901

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 09U6914/KS35AD1

Numéro d'article: 11007902

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet